Télécharger l'image en grand format

Profilé aluminium section 60x45mm pour pupitre Atlantic axis - longueur 500mm

Atlantic axis, accessoire de suspension pour coffret de commande

  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Profilé aluminium pour pupitre Atlantic axis
  • Pour réalisation d'ensembles suspendus sur bras articulé - Permet également la suspension de coffrets Atlantic
  • Section rectangulaire 60x45mm - Longueur 500mm
  • Poids 1,8kg

Recommandations / restrictions d’usages

  • Permet la suspension de coffrets Atlantic

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil
  • Largeur
    500mm
  • Hauteur
    60mm
  • Profondeur
    45mm
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245060357450