Carillon et sonnerie

produit

10 produits
Sonnerie à timbre électronique 80dB à 1m Mosaic 2 modules tension 12V= , 24V= ou 48V= - blanc
Mosaic | ref. 0 766 42

Sonnerie à timbre électronique 80dB à 1m Mosaic 2 modules tension 12V= , 24V= ou 48V= - blanc

111,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc
ref. 0 412 21

Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc

41,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé blanc
ref. 0 412 43

Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé blanc

102,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 230V~ à 50Hz ou 60Hz et 25mA de consommation - blanc
Mosaic | ref. 0 766 41

Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 230V~ à 50Hz ou 60Hz et 25mA de consommation - blanc

62,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 8V - 4VA
ref. 0 420 15

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 8V - 4VA

67,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 12VA
ref. 0 420 25

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 12VA

69,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sonnerie Lido 8 V~ 50Hz à 60Hz blanc
ref. 0 412 19

Sonnerie Lido 8 V~ 50Hz à 60Hz blanc

38,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 8V~ à 50Hz ou 60Hz et 370mA de consommation - blanc
Mosaic | ref. 0 766 40

Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 8V~ à 50Hz ou 60Hz et 370mA de consommation - blanc

62,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 24V ou 12V - 24VA ou 18VA
ref. 0 420 34

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 24V ou 12V - 24VA ou 18VA

85,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 24VA
ref. 0 420 27

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 24VA

86,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Carillon et sonnerie

Afin de pouvoir communiquer avec leurs visiteurs sans forcément avoir à ouvrir la porte d’entrée (sécurité renforcée), vos clients peuvent avoir besoin de carillons (filaires ou sans fils) ou de sonneries adaptées à leurs logements (maisons ou appartements) et à leurs habitudes. Les dispositifs électriques peuvent être IP44 ou IP55 (résistant aux intempéries) selon les modèles, ce qui accentue l’étanchéité. Ils peuvent avoir un fonctionnement par bouton ou par système de détection de mouvement. Des accessoires viennent compléter l’installation des carillons.  

Les carillons existent en kits radio (Essentiel, Sérénité ou Confort, nombre de mélodies variable selon les modèles) sans fils et à pile (ce qui permet d’éviter d’occuper une prise de courant et avec une portée jusqu’à 100m champ libre) qui peuvent être de différentes couleurs (blanc, aluminium ou anthracite) et qui sont utilisables en intérieur pour la partie sonnerie (carillon). La gamme Céliane comporte des carillons d’ambiance lumineuse.  

Les sonnettes, ou boutons poussoirs, comportent un porte étiquette pour une meilleure utilisation.  

La gamme Mosaic comporte des sonneries à timbre électronique et des ronfleurs. Il existe également des transformateurs pour sonneries

Vous voulez proposer les meilleurs services possibles à vos clients ? Sélectionnez les produits sur notre site en consultant les informations sur les fiches produits (bouton poussoir, produit à flash led, accessoires fournis, prise chargeur à port usb) et ainsi composez votre projet comme souhaité par votre client.