Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Sonnerie à timbre électronique 80dB à 1m Mosaic 2 modules tension 12V= , 24V= ou 48V= - blanc

Mosaic, une sonnerie, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

122,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Sonnerie à timbre électronique Mosaic 12V= , 24V= ou 48V= - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Consommations :- 12V : 5mA- 24V : 9mA- 48V : 17mA
  • Niveau sonore de 80dB à 1m
  • Connexion par bornes à vis (2x1,5mm²)

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Associée à une interface pour report d'information référence 076678 en milieu hospitalier, cette sonnerie permet le report sonore d'un appel pour amplification ou report dans une zone déportée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    12-48V
  • Type de courant
    DC
  • Batterie incorporée
    Non
  • Consommation d'électricité (Min-Max)
    0.005-0.017A
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Volume sonore
    80dB
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Mode de pose
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    41mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • Contiens Batteries
    Non
  • Nombre de sonneries
    1
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060766429

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations