Télécharger l'image en grand format

Carillon d'ambiance lumineuse Céliane 13 mélodies alimentation 230V~

Céliane, un carillon à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Carillon lumineux Céliane 230V~ - 50Hz- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane référence 067031 et lampe référence 067686 ainsi que bouton-poussoir référence 041645 et lampe référence 089821
  • 1 mélodie différente par entrée - Niveau sonore réglable de 53dB à 80dB à 1m
  • Equipé de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon
  • Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Type de courant
    AC
  • Batterie incorporée
    Non
  • Consommation d'électricité (Min-Max)
    15.8-15.8A
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Volume sonore
    83dB
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Mode de pose
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    43.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-55°C
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Contiens Batteries
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060675417

Carillon d'ambiance lumineuse Céliane 13 mélodies alimentation 230V~

À associer