Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 24V ou 12V - 24VA ou 18VA
- Ref. 0 420 34
- LEGRAND
Transformateur pour sonnerie à fixer au mur
95,87 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur 230V/24V-12V - Fixation murale à vis
- Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
- Tension au secondaire : 24V~/12V~ - Intensité : 1A à 1,5A - Puissance : 24VA à 18VA
- Dimensions :- Longueur : 102mm- Profondeur : 68mm- Hauteur : 42mm
- Conforme à la norme IEC 61 558-2-8
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.677 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041381-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension primaire 230V
- Tension secondaire 1 24V
- Tension secondaire 2 12V
- Intensité de courant secondaire 1 1A
- Intensité de courant secondaire 2 1.5A
- Puissance de sortie max. 18W
- Type de transformateur Transfo de sécurité
- Montage apparent Oui
- Montage encastré Non
- Adapté à un montage sur rail Non
- Longueur 102mm
- Largeur 68mm
- Hauteur 42mm
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Protection contre les températures Oui
- Avec dispositif on/off Non
- EAN/Gencode 3245060420345
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main