Kit carillon radio sans fils Confort plug-in 230V - blanc

  • Ref. 0 942 54
  • LEGRAND

Kit carillon radio, adapté à une maison

45,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit carillon radio Confort - Plug-In 230V - 75dB avec réglage du volume possible - Blanc
  • Comprend :
    - 1 carillon rond 230V plug-in
    - 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse
  • Portée radio de 100m en champ libre pour garantir la transmission du signal
  • 15 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
  • Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

  • Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
  • Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

Les + installation

La transmission radio, le fonctionnement sur piles de la sonnette et l'alimentation 230V du carillon permettent une installation sans fil

Les + utilisation

Le fonctionnement du carillon sur prise de courant 230V libère l'utilisateur de la contrainte du changement de piles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas exposer aux intempéries et installer sous abri

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    75dB
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    AC/DC
  • Batterie incorporée
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Sans fil
    Oui
  • Portée de transmission max.
    100m
  • Largeur
    105mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    35mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-50°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Nombre de sonneries
    15
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971067233

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage