Télécharger l'image en grand format

Support appareillage Logix - 2 postes - Largeur 110mm - Pour Logix Universel 160x50 et 250x50 - Blanc

  • Ref. 48056
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Support appareillage Logix - 2 postes - Largeur 110mm - Pour Logix Universel 160x50 et 250x50 - Permet le montage sur goulotte équipé d’un couvercle 110mm de prise au format 45x45mm - Blanc

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Support appareillage avec grille de montage
  • Plastique - Support enclipsable et juxtaposable en gris, livré avec plaque finition en blanc
  • Supports enclipsables et juxtaposables en gris, livrés avec plaque finition en blanc
  • Permet :- le montage sur goulottes d’installation équipé d’un couvercle 80mm de prise au format 45x45de 2/4/6 modules- le montage des prises 2 modules standard Français en position horizontale et verticale avec le support 48050 (uniquement horizontale pour les autres supports)

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    4
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    4
  • Avec grille de montage
    Oui
  • Montage encastré
    Non
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Oui
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Type de fixation
    Autre
  • Largeur
    139mm
  • Hauteur
    111mm
  • Profondeur
    15mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3271780480567