Télécharger l'image en grand format

Support montage prise Hypra 32A maximum - Blanc

  • Ref. 48189
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Support montage prise Hypra 32A maximum - Permet le montage sur goulotte Logix Universel 160x50mm et 250x50mm (équipé de couvercle 110mm) des prises industrielles 16A et 32A - Blanc

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Support appareillage
  • Plastique - Support enclipsable et juxtaposable en gris, livré avec plaque finition en blanc
  • Support industriel couvercle 110mm - Plaque industrie
  • Permet : - le montage sur la goulotte (équipé de couvercle 110mm) des prises industrielles 16A et 32A

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Montage encastré
    Non
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Oui
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Type de fixation
    Autre
  • Largeur
    128mm
  • Hauteur
    128mm
  • Profondeur
    68mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3271780481892