Télécharger l'image en grand format

Switch Gigabit PoE+ 6 ports avec 1 port de liaison montante et 1 port fibre SFP

  • Ref. 0 334 93
  • LCS³
  • LEGRAND

Switch PoE Gigabit - 6 ports et port optique SFP

  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Solution idéale pour les installations de petites entreprises ou dans le résidentiel pour l’alimentation des points d'accès Wi-Fi, de caméras de sécurité, de téléphones VoIP et d’autres appareils alimentés via PoE ou non-PoE
  • • 6 ports Gigabit• 4 ports Gigabit & 802.3af/at PoE/PoE+• 1 port uplink SFP• 1 port uplink Gigabit Ethernet
  • LED verte en face avant, pour indication de link ethernet
  • Alimentation PoE de 65 W
  • Livré avec cordon d'alimentation

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Ethernet
    Oui
  • Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
    5
  • Nombre d'autres ports
    1
  • Power over Ethernet (PoE)
    802.3 at (PoE+)
  • Nombre de ports PoE
    4
  • Puissance max. PoE
    65W
  • Mode de pose
    Modèle de table (desktop)
  • Nombre de fentes de module
    1
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Hauteur
    44.5mm
  • Largeur
    210mm
  • Profondeur
    138mm
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Oui
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Oui
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-230V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.5-0.5A
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3414972085137