Télécharger l'image en grand format

Switch modulaire pour mise en réseau informatique 4 sorties RJ45 10Mégabits à 100Mégabits - IP20 IK04 - 4 modules

Equipement pour mise en réseau informatique pour coffrets de communication à équiper

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Ethernet switch 10/100Mbits
  • 4 modules DIN

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être alimentée en 9V avec l'alimentation référence 413017 (non fournie)

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Ethernet
    Oui
  • Nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
    5
  • Mode de pose
    Profilé chapeau
  • Nombre de fentes de module
    4
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Hauteur
    76mm
  • Largeur
    71.2mm
  • Profondeur
    69.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    9-9V
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245064130103

Switch modulaire pour mise en réseau informatique 4 sorties RJ45 10Mégabits à 100Mégabits - IP20 IK04 - 4 modules

À associer