Système d’alarme vidéo intelligent connecté Netatmo - kit avec 1 caméra intérieure + 1 sirène + 3 détecteurs d'ouverture

  • Ref. NBU-AS-PRO
  • NETATMO

Système d'alarme vidéo intelligent - Protégez votre maison avec une solution complète de sécurité, capable de déjouer les intrusions

  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Alertes en temps réel en cas d'effraction - Aucun abonnement et mises à jour gratuites
  • Reconnaissance faciale
  • Alarme 110 dB
  • Activation et désactivation automatique
  • Stockage gratuit, pas de frais d'abonnement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Standard (fixe)
  • Nombre de mégapixels
    4
  • Avec lentille
    Oui
  • Taille de distance focale (Min-Max)
    300-10000mm
  • Convient pour utilisation à l'extérieur
    Non
  • Type d'interface
    Wi-Fi/WLAN
  • Protocole
    TCP/IP
  • Power over Ethernet (PoE)
    Sans
  • Protocole d'image
    Autre
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Intensité de la couleur
    10Bit
  • Avec lampe infrarouge (IR)
    Oui
  • Portée d'infrarouge max.
    8m
  • Avec détecteur de mouvement vidéo
    Oui
  • Capacité de la mémoire
    8GB
  • Protection contre le vandalisme
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Champ de vue horizontal (Min-Max)
    120-120°
  • Champ de vue vertical (Min-Max)
    70-70°
  • Tension d'alimentation (Min-Max)
    5-5V
  • Type de tension
    DC
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur
    165mm
  • Largeur
    65mm
  • Profondeur
    65mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-80°C
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0-2A
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    110dB
  • Consommation en veille
    200mA
  • Numéro RAL
    9016
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Type de caméra
    Vision nocturne
  • Angle de vue de la caméra
    130°
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100m
  • Type réglementaire (Pack2)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730503471

Questions fréquentes

Installation de mes produits connectés

L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. En effet, ce kit s’installe rapidement et sans tirer de fils. Le seul prérequis est de télécharger l’application Netatmo Home + Security sur le mobile de vos clients pour connecter et paramétrer les...
En savoir plus

Système d’alarme vidéo intelligent connecté Netatmo - kit avec 1 caméra intérieure + 1 sirène + 3 détecteurs d'ouverture

À associer