Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Télévariateur modulaire fonctionnement sur BUS avec reconnaissance automatique de la charge - 1000W - 6 modules

  • Ref. 0 036 71
  • Lexic
  • LEGRAND

Télévariateur pour fonctiionnement sur BUS permettant la variation de l'éclairement d'une source lumineuse par commande locale et à distance par les commandes auxiliaires ou par des boutons poussoirs, simples ou doubles, non lumineux

609,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Télévariateur 230V 50Hz à 60Hz pour sources incandescentes, halogènes, halogènes TBT à transformateurs ferromagnétiques ou électroniques
  • Livré en version double bouton poussoir - Le passage de la commande de bouton poussoir double (3 fils) à simple (2 fils) se fait par configuration du produit
  • Protection par dispositif électronique :
    - En cas de surcharge et au delà de la température maximale d’utilisation, le produit régule automatiquement la puissance par diminution de l’éclairement
    - En cas de court-circuit ou de très forte surcharge, l’intervariateur se met hors service
    - Après élimination de défaut, le produit est à nouveau fonctionnel
  • Puissance maximum : 1000VA
  • Peut être associé les uns aux autres en mode maître/esclave par le biais du BUS - 6 modules

Les + installation

Reconnaissance automatique de la charge

Les + utilisation

Indication lumineuse par bargraphe du niveau de la charge, permet de visualiser la commande directe en face avant

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Type de commande
    Bouton pousse et tourne
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Universel
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation par clic
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Tension de commande
    230-230V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    10-1000W
  • Largeur d'appareil
    108mm
  • Hauteur d'appareil
    83mm
  • Profondeur d'appareil
    48.9mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060036713

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations