Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Trappe de visite métal 16/24 modules - hauteur réglable 69-250mm, résistance 5000N

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Disponible en trois tailles et évolutive grâce aux supports d'appareillages communs, permettant une transformation en boîte de sol sans décâbler les prises
  • Hauteur réglable de 69mm à 90mm avec la boîte d'encastrement auto-ajustable, de 69mm à 110mm avec la boîte ECO, et de 68mm à 250mm avec la boîte Universelle
  • Couvercle amovible offrant un accès simplifié aux appareillages, avec une résistance à la charge verticale de 5000N sur une surface de diamètre 130mm
  • Installation rapide et intuitive grâce au système de clippage des composants et aux entrées de câbles pré-découpées, maximisant la capacité de câblage
  • Adaptabilité optimale avec des finitions interchangeables en plastique ou inox et possibilité de remplacement du couvercle via les références SAV

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    286mm
  • Hauteur
    68.4mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Carré
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837545

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations