Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Trappe de visite métal affleurante Mosaic 16/24 modules avec couvercle amovible, résistance 5000N

Trappe de visite pour charges lourdes pour installation dans chape béton

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Disponible en trois tailles et évolutive grâce aux supports d'appareillages communs, permettant une transformation en boîte de sol sans décâbler les prises
  • Équipée de quatre pieds réglables en hauteur de 81mm à 122mm, avec possibilité d'extension jusqu'à 300mm via l'accessoire réf 088142
  • Couvercle amovible offrant une résistance à la charge de 5000 N, idéal pour les connexions aux appareillages et adapté à des revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur
  • Installation rapide et facile grâce au système de clippage des composants et aux entrées de câbles pré-découpées, maximisant la capacité de câblage
  • Cadre et couvercle réversibles à 180° avec deux orientations possibles pour la sortie de câble, et option d'ajout d'un système de verrouillage avec ou sans clé

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    263.9mm
  • Hauteur
    81mm
  • Profondeur
    264.1mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Carré
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837637

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations