Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Trappe de visite Mosaic 16/24 modules avec couvercle métal - hauteur réglable 69-250mm, résistance 5000N

Trappe de visite pour charges lourdes pour installation dans chape béton

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol et évolutive grâce aux supports d'appareillages communs
  • Hauteur réglable de 69mm à 250mm selon le type de boîte d'encastrement utilisé, offrant une flexibilité maximale
  • Couvercle amovible avec résistance à la charge de 5000N, garantissant robustesse et facilité d'accès aux connexions
  • Installation rapide et intuitive grâce au système de clippage et aux entrées de câbles pré-découpées
  • Compatible avec tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur et possibilité de personnalisation avec finitions interchangeables

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    241mm
  • Hauteur
    68.4mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837538

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations