Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Trappe de visite Mosaic avec couvercle métal - hauteur 73mm , résistance 5000N

Trappe de visite pour charges lourdes pour installation dans chape béton

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Disponible en trois tailles et évolutive grâce aux supports d'appareillages communs, permettant une transformation en boîte de sol sans décâblage
  • Couvercle amovible offrant une résistance à la charge de 5000N, idéal pour les environnements exigeants et les connexions fréquentes
  • Installation rapide et intuitive grâce au système de clippage des composants et aux entrées de câbles pré-découpées
  • Adaptabilité maximale avec deux orientations possibles pour la sortie de câble et un cadre réversible à 180°
  • Compatible avec tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur, offrant une finition esthétique et fonctionnelle

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    203mm
  • Hauteur
    77.2mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837439

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations