Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Trappe de visite Mosaic avec couvercle plastique - hauteur réglable 69-250mm - Charge 3000N

Trappe de visite pour charges lourdes pour installation dans chape béton

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Disponible en trois tailles et évolutive grâce aux supports d'appareillages communs, permettant une transformation en boîte de sol sans décâblage
  • Hauteur réglable de 69mm à 250mm selon le type de boîte d'encastrement, offrant une flexibilité optimale pour diverses configurations
  • Couvercle amovible avec une résistance à la charge verticale de 3000 N, garantissant robustesse et facilité d'accès aux connexions
  • Cadre en plastique sans nécessité de mise à la terre, avec deux orientations possibles pour la sortie de câble et réversibilité à 180°
  • Installation rapide et intuitive grâce au système de clippage des composants et aux entrées de câbles pré-découpées

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    241mm
  • Hauteur
    69.9mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837354

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations