Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Trappe de visite Mosaic avec couvercle plastique - hauteur réglable 69-250mm, résistance 3000N

Trappe de visite pour charges lourdes pour installation dans chape béton

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Cadre et couvercle en plastique offrant une installation sans mise à la terre, idéal pour les environnements intérieurs
  • Hauteur réglable de 69mm à 250mm selon le type de boîte d'encastrement, permettant une adaptation optimale aux besoins spécifiques
  • Couvercle amovible avec résistance à la charge de 3000N, garantissant une durabilité et une facilité d'accès aux appareillages
  • Installation rapide grâce au système de clippage des composants et aux entrées de câbles pré-découpées pour un câblage simplifié
  • Possibilité de personnalisation avec des finitions interchangeables en plastique ou inox et un système de verrouillage optionnel

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    203mm
  • Hauteur
    69.9mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837347

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations