Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Trappe de visite Mosaic avec couvercle plastique - hauteur réglable 73mm, résistance 3000N

Trappe de visite pour charges lourdes pour installation dans chape béton

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Cadre en plastique assurant une installation sans mise à la terre, idéal pour les environnements intérieurs
  • Couvercle amovible avec résistance à la charge de 3000N, facilitant les connexions et garantissant une robustesse optimale
  • Hauteur réglable à partir de 73mm, permettant une adaptation précise aux besoins d'installation
  • Deux orientations possibles pour la sortie de câble avec cadre et couvercle réversibles à 180°
  • Installation rapide grâce au système de clippage et aux entrées de câbles pré-découpées pour un câblage simplifié

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    203mm
  • Hauteur
    78.7mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837255

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations