Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Trappe de visite Mosaic pour sol béton avec couvercle métal - hauteur réglable 69-250mm, résistance 5000N

Trappe de visite pour charges lourdes pour installation dans chape béton

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Disponible en trois tailles et évolutive grâce aux supports d'appareillages communs, permettant une transformation en boîte de sol sans décâbler les prises
  • Hauteur réglable de 69mm à 250mm selon le type de boîte d'encastrement, offrant une flexibilité optimale pour diverses configurations
  • Couvercle amovible avec une résistance à la charge de 5000N, garantissant une robustesse et une facilité d'accès aux appareillages
  • Installation rapide et intuitive grâce au système de clippage des composants et aux entrées de câbles pré-découpées
  • Adaptée à tous types de sols intérieurs avec finitions interchangeables en plastique ou inox et possibilité de verrouillage avec ou sans clé

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    203mm
  • Hauteur
    68.4mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837521

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations