Voyant LED lumineux 230V dooxie à raccordement par montage direct 2 fils - consommation 0,15mA

doooxie, des voyants pour les interrupteurs et poussoirs

11,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Voyant lumineux LED dooxie 230V
  • Faible consommation 0,15mA

Les + installation

Raccordement du voyant sans outil en le raccordant directement sur les bornes du mécanisme

Les + utilisation

Voyant de couleur bleu - Modernité de l'esthétique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible avec les mécanismes dooxie

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Autre
  • Douille
    Sans
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Source lumineuse
    LED interchangeable
  • Avec lumière clignotante
    Non
  • Avec symbole/impression permanent(e)
    Non
  • Avec symbole interchangeable
    Non
  • Utilisation comme contact à poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Oui
  • Couleur de la source lumineuse
    Autre
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    230V
  • Puissance de la lampe max.
    0.03W
  • Largeur d'appareil
    13.5mm
  • Hauteur d'appareil
    39.5mm
  • Profondeur d'appareil
    10.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    10.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de connexion
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414971004665

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage