La proximité de Legrand permet d’avoir une certaine réactivité. Dans le choix des produits comme l’appareillage, l’esthétique était importante. Nous avons opté pour la qualité et la sobriété



Une installation VDI bien dimensionnée
Pour la partie VDI, l’installateur AEL a fait le choix de 10 baies de répartition et serveur, plus 18 sous répartiteurs reliés en fibre optique, le tout dans la gamme LCS2. Pour une parfaite sécurisation du réseau, celui-ci a été doublé ; la connectique est, elle, en Cat 6a FTP blindée. Le bâtiment comprend au total 2 100 points informatiques pour le confort de travail des utilisateurs.
Ce qui m’a séduit avec les produits VDI, c’est la facilité de mise en œuvre, je pense notamment aux connecteurs qui permettent un câblage très rapide et aux guides câbles qui offrent un peignage parfait



Puissance et esthétique
Pour la puissance, l’installateur SNEE, a choisi un TGBT de 2 000 A et 1 tableau TGS avec inverseur de source. Plusieurs dizaines d’autres tableaux assurent la distribution. À la puissance s’ajoutent 600 blocs de sécurité dont des BAES à LEDs. Les blocs de sécurité ARCOR ainsi que l’appareillage Céliane avec plaques en finition porcelaine contribuent à l’esthétique des lieux.
Il n’y a pas de soucis sur la puissance avec Legrand, ils ont tout le matériel nécessaire. Je trouve par ailleurs les blocs ARCOR assez réussis esthétiquement
Intervenants
| Investisseur | Conseil Départemental de la Haute-Vienne |
| Installateur partie courant fort | SNEE |
| Installateur partie courant faible | AEL |
| Génie climatique | SOPCZ |

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.