Éric Tabarly, un lycée qui vire en tête

Bâtiment public

Certifié HQE, le lycée professionnel Éric Tabarly est une vitrine en Vendée

En obtenant le label HQE, le lycée Éric Tabarly de Olonne-sur-Mer se place à l’avant-garde. Avec ses solutions de puissance et courant fort, Legrand a participé à cette aventure. Le mot service a également pris tout son sens sur ce projet.

Toits végétalisés, système de récupération d’eau de pluie , capteurs solaires et éolienne sont autant d’équipements qui ont permis au lycée Éric Tabarly d’obtenir le label HQE. Réalisé dans un délai très court (1 an) ce chantier a nécessité une grande mobilisation et réactivité de la part de l’installateur Jeanneau Electricité, mais également de Legrand.

Recommandations

Produits

tabarly media 1

Easybar

tabarly media 2

Appareillage Programme Mosaic

tabarly media 3

Appareillage Programme Plexo

Pour parvenir à tenir les délais, le service commercial Legrand a été efficace et notre interlocuteur a vraiment fait preuve de réactivité et de disponibilité. C’est un plus quand l’approvisionnement suit derrière

Une solution globale qui s’impose

En choisissant une solution globale sur la partie puissance (TGBT, TD et canalisations électriques préfabriquées), l’installateur a joué la carte de la sécurité en mettant en avant auprès de l’investisseur la fiabilité des produits et la notoriété de Legrand gage de qualité. À noter que compte tenu de l’exiguïté du local technique, le TGBT prend place dans une armoire d’automatisme Altis.

L’avantage d’une offre globale, c’est que nous trouvons une très grande gamme de produits chez Legrand qui répond à tous les besoins dans 95 % des cas

Des canalisations préfabriquées adaptées aux usages

Pour alimenter les différentes machines des ateliers bois, plasturgie et mécanique, des canalisations électriques préfabriquées (CEP) Zucchini de 250 et 100 A distribuent le courant. L’avantage de ce système évolutif est de pouvoir ajouter ou déplacer des machines à volonté en se raccordant sur les portes-fusibles simplement et rapidement.

Les documents fournis par Legrand (book matériel, fiches techniques et fiches PEP) nous ont beaucoup aidés pour faire agréer les produits par le client et le BE. Nous pouvons également prouver que les solutions sont parfaitement conformes pour une validation HQE

28 000 h temps de travail

Intervenants

Maître d’ouvrage : Région Pays de la Loire

Entreprise général : Eiffage

Installateur : Jeanneau Électricité (Forclum Loire Océan)

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir