Pourquoi utiliser un gestionnaire de bâtiment intelligent ?
Conforme aux réglementations environnementales et décrets en vigueur, Weoz™, le gestionnaire de bâtiment intelligent entièrement conçu dans un souci de durabilité, d’autonomie de l’utilisateur et d’efficacité opérationnelle, permet de :
- réduire les coûts opérationnels
- optimiser l’efficacité énergétique
- améliorer le confort des occupants
- réduire l’empreinte carbone du bâtiment
Weoz™ convient aux espaces de travail tels que les bureaux, les écoles, les restaurants et les commerces.
Adoptez une solution complète pour plus d’efficacité

Découvrez Weoz™, une solution innovante pour optimiser la gestion énergétique des bâtiments. Il s’agit d’un écosystème IOT puissant, facile à piloter et centré sur un réseau de gestionnaires de zones (Area Manager). Optimisez la gestion de votre bâtiment avec une solution fiable et abordable, adaptée aux petites et moyennes installations.
Mettez en place un système intelligent via un réseau de gestionnaires de zone

Un gestionnaire de zone (Area Manager), c’est un écosystème intelligent et évolutif pour stocker, traiter et partager des données.
Ses points forts :
- multi-protocoles : Z-wave, Zigbee, Modbus RTU, Modbus IP, MQTT, Wi-Fi, Ethernet
- jusqu’à 20 appareils sans fils + 100 points Modbus
- gestion locale des règles et des données
- communication locale entre les gestionnaires de zones
- communication avec le dashboard d'exploitation via le Cloud Legrand
Gardez le contrôle via l’application et le portail du gestionnaire de bâtiment

Grâce au dashboard d’exploitation, la gestion du bâtiment est simplifiée, toujours à portée de main.
Le dashboard d’exploitation du bâtiment permet une gestion multi-sites et peut être utilisé par des utilisateurs multi-profils. Sur cet outil, vous pouvez créer des sites, définir des règles, générer des rapports et statistiques et analyser chaque site. L’outil est principalement dédié à une utilisation en ligne ou au bureau.
Découvrez également l’application Building + Manager pour une utilisation à distance ou en mobilité.
Collectez des données pertinentes et exploitables dans chaque espace

Découvrez la gamme Light up et les dispositifs de mesure Legrand pour collecter les données qui concernent votre bâtiment :
- Gamme Light up
Données de présence
Collectez des données sur l’occupation de l’espace dans chaque pièce et assurez un comptage précis des personnes.
Données environnementales
Collectez des données sur la température, l’humidité, la qualité de l’air et le bruit dans chaque espace.
- Gamme de mesure
Collectez des données sur la consommation globale et des lignes individuelles (CVC, éclairage, etc.).
Optimisez le système CVC, l’éclairage et la qualité de l’air

Light Up et Airzone s’adaptent au confort des occupants et permettent des économies en temps réel.
Contrôle de l’éclairage
• ON-OFF - DALI2
• Mode présence et absence
• Exploitation de la lumière du jour en variation
• Dérogation manuelle par commande sans fils sans pile ou filaires.
• Extension de la zone de détection grâce à l'utilisation en Primaire/Secondaire
• Paramétrable par smartphone avec l'application "Close Up"
Autres fonctions
• Compteur d’énergie Drivia with Netatmo
• Prise connectée
• Détecteurs d’ouverture portes/fenêtres
• Commandes filaires et commandes sans fils, sans pile Self-e
CVC – Airzone
Airzone est une entreprise espagnole leader dans les solutions d’intégration et de contrôle pour le CVC. Weoz™ est compatible avec l’ensemble des solutions Airzone.
- AIDOO Z-WAVE : une solution plug-and-play compatible avec les principaux fabricants de marques de CVC pour contrôler les unités intérieures individuelles à détente directe
- Ventilo-convecteur AIDOO PRO : solution pour tous types de ventilo-convecteur (2/4 tubes, ON-OFF,0-10 V)
- systèmes de zonage : pour une solution plus sophistiquée combinant différents types de CVC
Legrand
Vidéo
Personnalisez votre solution : quelques exemples
Weoz™ est une solution adaptée à différents environnements. Découvrez comment personnaliser votre solution en fonction de son lieu d’installation : bureaux, écoles, restaurants, multi-commerces, etc.

Bureaux
Weoz™ améliore l’efficacité énergétique de votre bâtiment tout en maintenant un espace de bureau productif et stimulant, adapté aux changements d’agencement fréquents.
Faites des économies d’énergie selon le taux d’occupation tout en créant un lieu de travail confortable et flexible.
Solutions techniques :
- Light up Présence et Couloir pour le pilotage de l'éclairage en on-off ou en variation DALI dans les bureaux, salles de réunions, open spaces et les espaces de circulation
- Light up Multicapteur pour le pilotage de l'éclairage, la mesure de l'occupation et des conditions environnementales (qualité de l'air, bruit, température, etc.) dans les salles de réunions et les open spaces
- AIRZONE AIDOO Z-WAVE pour piloter la gestion du système de CVC de chaque espace
- compteurs monophasés EMDX3 pour mesurer les consommations énergétiques du bâtiment
- dashboard d'exploitation pour visualiser les consommations, paramétrer les règles de fonctionnement, recevoir des notifications, analyser et agir.
Bénéfices :
- Économies d’énergie :
- optimisez l’éclairage et le CVC dans chaque espace en fonction de l’occupation réelle
- exploitez la lumière du jour avec le pilotage DALI dans les espaces de travail.
- Meilleure visualisation du bâtiment :
- visualisez l’utilisation réelle de vos bureaux en surveillant la consommation énergétique et le taux d’occupation
- Bien-être dans les espaces de bureau :
- améliorez le bien-être des personnes en vérifiant la qualité de l’air dans les salles de réunion et le bruit dans les open spaces

Écoles
Weoz™ optimise l’efficacité énergétique dans les différents locaux, tels que les salles de classe, les bureaux administratifs ou les gymnases, en s’adaptant à l'occupation, tout en améliorant les conditions de confort qui optimisent le bien-être et la productivité.
Personnalisez vos réglages pour atteindre vos objectifs d’économie d’énergie, tout en offrant un environnement d’apprentissage optimal.
Solutions techniques :
- Light up Multicapteur pour surveiller la présence, la qualité de l’air et le bruit dans salles de classe ; multicast DALI pour fournir un éclairage adéquat dans différentes zones (près des fenêtres, le long des couloirs, à l’avant des salles de classe)
- Light up Présence et Couloir pour le pilotage de l’éclairage en ON-OFF ou en variation DALI dans les bureaux, les salles de classe et les circulations
- Ventilo-convecteur AIRZONE AIDOO PRO pour le pilotage de l'éclairage, la mesure de l'occupation et des conditions environnementales (la qualité de l'air, bruit, température, etc.) dans les salles de classe et les circulations
- compteurs monophasés EMDX3 pour mesurer les consommations énergétiques du bâtiment
- dashboard d'exploitation pour visualiser les consommations, paramétrer les règles de fonctionnement, recevoir des notifications, analyser et agir
Bénéfices :
- Économies d’énergie :
- gérez l’éclairage et le CVC dans chaque espace en fonction de l’occupation réelle
- exploitez la lumière du jour avec le contrôle DALI dans les salles de classe
- optimisez la consommation énergétique en fonction du calendrier scolaire et adaptez les horaires aux salles de classe et aux espaces administratifs
- Meilleure visualisation du bâtiment :
- visualisez l’utilisation réelle de chaque espace en surveillant la présence et la consommation selon un usage spécifique (CVC, éclairage, etc.)
- Bien–être en classe :
- améliorez le bien-être des enseignants et des élèves en surveillant la qualité de l’air et le bruit

Restaurants
Weoz™ optimise chaque aspect de la consommation énergétique de votre entreprise, de la cuisine à la salle de restaurant. Cela garantit des conditions de travail efficaces et confortables pour votre personnel et une expérience culinaire agréable pour vos convives.
Améliorez votre efficacité énergétique tout en bénéficiant d’une ambiance chaleureuse et d’une cuisine efficace.
Solutions techniques :
- Light up Présence pour le pilotage de l'éclairage en ON-OFF ou en variation DALI dans la cuisine, et ON-OFF dans les zones de circulation, les toilettes et les locaux de stockage
- AIRZONE AIDOO Z-WAVE dans chaque espace
- EMS CX3 pour mesurer les consommations énergétiques du bâtiment
- Dashboard d'exploitation pour visualiser les consommations, paramétrer les règles de fonctionnement, recevoir des notifications, analyser et agir
Bénéfices :
- Économies d’énergie :
- optimisez l’éclairage et le CVC selon l’occupation réelle
- optimisez le chauffage en fonction de l’activité du restaurant, de la cuisine et des espaces réservés aux clients ainsi que des heures d’ouverture
- identifiez les anomalies de consommation des appareils et anticipez leur entretien ou leur remplacement
- Meilleure visualisation du bâtiment :
- visualisez l’utilisation réelle de chaque espace en surveillant la présence et la consommation selon un usage spécifique (CVC, éclairage, etc.)
- Bien-être du client :
- chauffez ou rafraîchissez les espaces réservés aux clients en fonction des horaires.

Multi-commerces
Weoz™ vous propose une solution globale multi-sites pour comprendre et améliorer votre efficacité énergétique.
Optimisez l’efficacité énergétique tout en garantissant le bien-être des clients et obtenez un comparatif des conditions dans des magasins similaires.
Solutions techniques :
- Light up Présence pour le pilotage de l'éclairage en ON-OFF pour la détection de présence dans les zones de circulation et de stockage (toilettes, réserves)
- Light up Avancé pour compter les personnes présentes dans les magasins
- AIRZONE AIDOO Z-WAVE dans chaque espace
- compteurs monophasés EMDX3 pour mesurer les consommations énergétiques du bâtiment
- dashboard d'exploitation multi-sites pour visualiser les consommations, paramétrer les règles de fonctionnement, recevoir des notifications, analyser et agir
Bénéfices :
- Économies d'énergie :
- optimisez l’éclairage et le CVC dans chaque espace en fonction de l’occupation réelle
- optimisez le chauffage suivant les plages d'ouverture du commerce
- identifiez les anomalies de consommation dans l'app, anticipez la maintenance
- Meilleure visualisation du bâtiment :
- visualisez l’utilisation réelle de chaque espace en surveillant la présence et la consommation selon un usage spécifique (CVC, éclairage, etc.)
- Bien-être du client :
- chauffez ou rafraîchissez les espaces réservés aux clients en fonction des horaires
Réglementations environnementales et décrets en vigueur
Directive Européenne sur la Performance Energétique des Bâtiments (DPEB)
Weoz™ est la solution pour répondre aux exigences de la Directive Européenne sur la Performance Energétique des bâtiments (DPEB), un ensemble de réglementations dont le but est d’améliorer la performance énergétique des bâtiments au sein de l’Union Européenne.
Décret tertiaire
Le Décret Tertiaire fixe des objectifs globaux de réduction de la consommation énergétique. Il impose aux propriétaires de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² de réduire leur consommation énergétique. Les objectifs sont ambitieux : une réduction de 40 % d’ici 2030, 50 % d’ici 2040 et 60 % d’ici 2050 par rapport à une année de référence.
Les actions incluent l’amélioration de l’isolation, l’installation d’équipements performants et la mise en place de plans d’action pour l’efficacité énergétique.
Weoz™ permet donc également de respecter les obligations imposées par le Décret tertiaire.

Décret BACS
Le Décret BACS (Building Automation and Control System) complète le décret Tertiaire en précisant les moyens techniques pour atteindre ces objectifs.
Il se concentre sur la gestion active des bâtiments et impose l’installation de systèmes d’automatisation et de contrôle pour les bâtiments tertiaires équipés de systèmes de chauffage ou de climatisation de plus de 290 kW d’ici 2025, et de plus de 70 kW d’ici 2027. Ces systèmes permettent de piloter les installations techniques du bâtiment pour optimiser la consommation d’énergie.
Ces mesures visent à rendre les bâtiments plus durables et économes en énergie.

Questions fréquentes
(1) Un dossier technique doit être élaboré conformément aux dispositions prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2020 et la modulation doit être déclarée 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie. La justification de modulation des objectifs est récapitulée dans un tableau de synthèse au format .csv (Voir contenu défini en Annexe IV de l’arrêté) versé sur OPERAT.
(2) Objectifs en valeur absolue ou relative.
Valeur relative fixée par rapport à une année de référence ne pouvant être antérieure à 2010

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.