Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm avec percuteur - 32A

  • Ref. 0 145 32
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

12,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche industrielle cylindrique type gG (Haut Pouvoir de Coupure)
  • 14mmx51mm - Avec percuteur
  • Calibre 32A - Tension 500V~
  • Pouvoir de coupure : 100000A
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    14mm
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    14x51 mm
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    32A
  • Profondeur
    51mm
  • Type de tension
    AC/DC
  • Classe de fonctionnement selon IEC 60269
    GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Fréquence de fonctionnement nominale
    42-62Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Percuteur
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    3.6W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060145323

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations