Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité - tripolaire - 50A

  • Ref. 0 221 75
  • LEGRAND

Permet la coupure, le sectionnement et le cadenassage

299,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur sectionneur rotatif complet de proximité
  • Tripolaire - 50A - Boîtier gris
  • Boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance
  • Applications :
    - coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée)
    - moteurs
    - machines fixes ou mobiles
    - climatiseurs
  • IP 65 - IK 07

Les + utilisation

Permet de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels il est inséré et de remplir les fonctions de commande, coupure et de sectionnement
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
  • Finition interrupteur général
    Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation
    Oui
  • Finition interrupteur de sécurité
    Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
    Non
  • Finition de l'inverseur
    Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    690V
  • Tension de fonctionnement normale
    690-690V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    50A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
    50A
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
    15kW
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    0.76kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
    18.5kW
  • Puissance de commutation à 400 V
    20kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    10kA
  • Nombre de pôles
    3
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Déclencheur voltmétrique en option
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil complet installé dans un boîtier
  • Montage au sol
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement
    Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Poignée tournante courte
  • Verrouillable
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP65
  • EAN/Gencode
    3245060221751

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations