Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox hauteur 300xlargeur 200

  • Ref. 0 360 00
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic et Atlantic Inox, plaque pour coffret

77,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox
  • Montage vertical pour coffrets :
    - Hauteur 300mm
    - Largeur 200mm
    - Poids 0,4kg
  • Acier galvanisé
  • Charge admissible 100kg/m²

Les + installation

Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Equerrage automatique :
    - Ø6,5mm pour rivet isolant référence 036644 (goulotte)
    - Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Hauteur
    300mm
  • Largeur
    200mm
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060360009

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations