Témoin de fusion pour bloc jonction sectionnable viking 3 à cartouche fusible 5x20 préhenseur 12V~ à 24V~ et 12V= à 24V=

  • Ref. 0 375 24
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, accessoire pour bloc de jonction à vis et à ressort sectionnable

10,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Témoin de fusion pour bloc à cartouche fusible 5x20 avec préhenseur
  • 12V=, 24V=, 48V=, 12V~, 24V~ et 48V~
  • Clippage direct sur les blocs références 037181, 037281 ou préhenseur 037515 (hors tension)

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations