Porte-repères Mémocab pour repérage tenant et aboutissant simultané longueur de repérage 30mm section mini 0,25mm²

  • Ref. 0 379 10
  • Mémocab
  • LEGRAND

Mémocab, porte-repère pour système de repérage à bague fermée, pour filerie, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive

0,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Porte-repères Mémocab pour filerie 0,25mm² à 1,5mm²
  • Longueur de repérage 30mm
  • 12 repères
  • Ø minimum : 1,3mm²
  • Ø maximum : 3,5mm²

Les + installation

Porte-repères prédécoupés en bobine

Les + utilisation

Pour repérage tenant/aboutisant simultané

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations