Prolongateur caoutchouc 3 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension

  • Ref. 0 505 78
  • LEGRAND

Prolongateur IP44, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

78,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prolongateur caoutchouc 3 prises de courant 2P+T - IP44 - IK08
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
    - A câbler
    - Avec anneau de suspension
    - Dimensions : 174mm x 105mm x 57mm
  • Bonne résistance aux chocs
  • Avec éclips de protection
  • Equipé de bouchons IP44

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif
  • Recommandé pour câbler un câble 3G 2,5mm² maximum (H 07 RNF)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Caoutchouc
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060505783

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations