Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacementPoussoir Céliane 6A contact NO bornes libre de potentiel LEGRAND | REF. CM0033 Voir la fiche produit
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Poussoir Céliane 6A 250V contact NO avec bornes libre de potentiel
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane - Permet la réalisation de poussoir témoin grâce à 2 bornes libres de potentiel
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Les + installation
Poussoir relié à un télérupteur, situé au tableau électrique, permet de commander un même éclairage depuis plusieurs points de contrôle - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Le bouton poussoir répond à plusieurs usages du quotidien : l'éclairage, l'ouverture de porte, la sonnette, la minuterie…
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.676 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.658 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1011 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00540FR-07.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00540EN-07.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Modèle Bouton-poussoir unique
- Type de commande Bascule/rocker
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Version sans contact Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de pôles 1
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6A
- Avec éclairage Non
- Source lumineuse fournie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne automatique
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation À clipser
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Type d'impression Sans
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 45mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 32mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 24mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 2.5-2.5mm²
- EAN/Gencode 3245060670344
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste