Mini-interrupteur 2A 250V~ à poussoir pour pied de lampe livré sous blister avec Gencod avec bague de fixation
- Ref. 0 911 67
- LEGRAND
Mini-interrupteur, pour commander un lampadaire
10,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Mini interrupteur- 2A - 250V~
- Pour appareils de classe II - à poussoir pour pied de lampe - Avec bague de fixation
- Livré sous blister avec Gencod
Avantages
- Interrupteur à poussoir
Les + installation
Livré avec bague de fixation
Les + utilisation
Pour pied de lampe
Recommandations / restrictions d’usages
- Intérieur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.799 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12844AA (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'ordre Sous ou hors tension
- Avec gaine protectrice Oui
- Avec verrouillage Non
- Matériau Plastique
- Avec isolation de protection Oui
- Couleur Autre
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
- Fonction de commutation encliquetable Oui
- Adapté aux fonctions de sécurité Non
- Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 2A
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 24mm
- Hauteur 12mm
- Profondeur 27mm
- EAN/Gencode 3245060911676
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Mini-interrupteur 2A 250V~ à poussoir pour pied de lampe livré sous blister avec Gencod avec bague de fixation
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main