Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur de branchement seul

  • Ref. 4 016 52
  • XL³
  • LEGRAND

XL³125, coffret permettant la réalisation de coffret de branchement à puissance limitée (tarif bleu) en s’associant à un coffret de distribution - Blanc RAL9003

177,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur de branchement seul référence 401191
  • Livré complet avec :
    - platine
    - rail symétrique pouvant recevoir jusqu’à 4 modules supplémentaires
  • Dimensions : 300x450x128mm

Les + installation

Positionnement de la platine à droite, à gauche ou centrée

Les + utilisation

Avec fenêtre modulaire pouvant recevoir jusqu’à 4 modules supplémentaires

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations