

Tableaux résidentiels : tarif à puissance limitée (tarif bleu)
- Disjoncteurs DNX³ 4500 - 6 kA - courbes C et D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 4500 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ STOP ARC 4500 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs différentiels DX³ STOP ARC 6000 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- Interrupteurs différentiels DX³-ID - protection tête de groupe - arrivée haut / départ haut
- Interrupteurs différentiels DX³-ID - arrivée haut / départ bas
- Disjoncteurs de branchement Enedis - bipolaires et tétrapolaires
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition optimisée par peignes unipolaires
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition optimisée par peignes tétrapolaires
- Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes
- Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 18 - système saillie
- Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 18 - système encastré
- Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 13 - système saillie complet ou à composer
- Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 13 - système encastré
- Gaine Technique Logement - bacs 1 travée isolants
- DRIVIA 18 - coffrets 18 modules par rangée
- DRIVIA 13 - coffrets 13 modules par rangée
- DRIVIA 13 - compléments d'installation pour coffrets
- Réseaux multimédia DRIVIA 18 - Prêt-à-Poser
- Coffrets multimédia Basiques DRIVIA 18
- Réseaux multimédia DRIVIA 13 - Prêt-à-Poser
- Coffrets multimédia Basiques DRIVIA 13 - avec ou sans brassage
- Coffrets Plexo³
- Coffrets Plexo³ - gaines multifonctions et accessoires
- Tableautins et coffrets - équipés pour machinerie ascenseur DTU
- Cache-bornes et coffret 27 modules
- Coffrets modulaires encastrés
- Cartouches miniatures et coupe-circuit
- Cartouches domestiques et porte-fusibles à broches
- Coupe-circuit pour cartouches domestiques, Pac

Tableaux petit tertiaire : tarif à puissance surveillée (tarif jaune)
- Disjoncteurs DNX³ 4500 - 6 kA - courbes C et D - protection des départs
- XL³ 125 - coffrets de distribution 18 modules
- Disjoncteurs DX³ 4500 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- XL³ 160 - 24 modules par rangée - coffrets de distribution isolants ''prêts à l'emploi''
- Disjoncteurs DX³ STOP ARC 4500 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- XL³ 160 - 24 modules par rangée - coffrets de distribution encastrés ‘'prêts à l'emploi''
- Disjoncteurs différentiels DX³ STOP ARC 6000 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- XL³ 160 - 24 modules par rangée - équipements et accessoires
- Interrupteurs différentiels DX³-ID - protection tête de groupe - arrivée haut / départ haut
- XL³ 160 - coffrets de distribution métal ''prêts à l'emploi''
- Interrupteurs différentiels DX³-ID - arrivée haut / départ bas
- XL³ 160 - portes et accessoires
- XL³ 160 - équipements, raccordement des conducteurs de protection
- Borniers de répartition
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition optimisée par peignes unipolaires
- Répartiteurs modulaires monoblocs et associables - 40 à 250 A
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition optimisée par peignes tétrapolaires
- Répartition verticale VX³ auto 63 et 125 A - peignes tétrapolaires à bornes automatiques
- Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes
- Disjoncteurs DX³ - 16 kA - courant continu - protection des départs
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition par peignes traditionnels
- Parafoudres Type 1 + Type 2 (T1+T2)
- Parafoudres Type 2 (T2)
- Blocs Parafoudres adaptables Type 2 (T2) - Protection contre les surtensions transitoires des réseaux
- Parafoudres Type 2 + Type 3 (T2 + T3)
- Parafoudre pour réseaux de communication
- Vistop™ 32 A - interrupteurs-sectionneurs
- Vistop™ 63 à 160 A - interrupteurs-sectionneurs
- Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS - sectionnement tête d'installation, 16 à 125 A
- Disjoncteurs différentiels DX³ 4500 - 6 kA - courbe C - protection tête de groupe
- Disjoncteurs différentiels DX³ 4500 - 6 kA - courbes C et B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe D - protection des départs monophasés
- Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe D - protection des départs triphasés
- Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection tête de groupe
- Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe B pour éclairage public - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA - courbe B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA - courbe D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe Z - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ MA - 25 kA magnétique seul - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 36 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 50 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 50 kA - courbe B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 50 kA - courbe D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ MA - 50 kA magnétique seul - protection des départs
- Blocs différentiels adaptables DX³ - pour disjoncteurs 1 module/pôle - protection tête de groupe
- Blocs différentiels adaptables DX³ - pour disjoncteurs 1 module/pôle - protection des départs
- Blocs différentiels adaptables DX³ - pour DX³ et DX³-IS 1,5 module/pôle - protection des départs
- Modules de raccordement DX³
- Auxiliaire de signalisation - pour interrupteurs différentiels type B
- Auxiliaires DX³
- Commandes motorisées et réenclencheurs STOP & GO DX³
- Inverseurs de sources manuels et commandes déportées DX³
- Accessoires DX³
- CX³ télérupteurs
- CX³ auxiliaires et compensateur - pour télérupteurs standards
- Télérupteur connecté - DRIVIA with Netatmo
- Minuteries électroniques
- Inters crépusculaires
- Relais temporisés
- Inters horaires programmables - digitaux
- Inters horaires programmables via Bluetooth - digitaux
- Inters horaires programmables - analogiques
- Relais pour DSC gaz
- Contacteur connecté - DRIVIA with Netatmo
- CX³ contacteurs domestiques - avec commande manuelle
- CX³ contacteurs de puissance - avec commande manuelle
- CX³ contacteurs de puissance - sans commande manuelle
- Auxiliaires et module de raccordement pour contacteurs CX³
- Alimentations à découpage - monophasées
- Alimentations monophasées
- Transformateurs, sonneries et ronfleurs
- Interrupteurs-inverseurs, poussoirs, inters à poussoirs CX³ et commutateurs rotatifs
- Voyants à LED CX³
- Contact sec connecté Drivia with Netatmo
- Prises de courant et supports universels modulaires

Tableaux résidentiels
Legrand propose des appareils de coupure et de protection pour les tableaux électriques résidentiels (tarif bleu à puissance limitée), et des solutions pré-équipées ou à composer pour les réseaux multimédias.
Tableaux petit tertiaire
Coffrets de distribution, répartiteurs, parafoudres, interrupteurs, disjoncteurs, contacteurs de puissance, etc. Legrand propose tous les appareils de mesure et de protection destinés au petit tertiaire, ainsi que les accessoires à installer dans les tableaux électriques (tarif jaune à puissance surveillée).


Formation
La formation initiale « habilitation électrique basse tension » permet d’obtenir en deux étapes l’habilitation électrique B1(V), B2(V), BR, BC, sous réserve de réussite aux tests. Il s’agit dans un premier temps d’un module d’e-learning pour acquérir la théorie, puis d’un stage pratique d’une journée.