Module électronique Sfera audio et vidéo caméra couleur

  • Ref. 351300
  • Sfera
  • BTICINO

Sfera, module électronique pour composition d'une platine de rue, à compléter d'une façade de finition

772,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Disponible jusqu'à épuisement des stocks
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks
  • Produit remplacé : consultez la référence de remplacement

Caractéristiques produit

  • Module principal Sfera audio-vidéo caméra couleur pour installation BUS 2 fils
  • Avec LEDs de signalisation : appel en cours, en communication, porte ouverte, système occupé
  • Caméra grand angle :- horizontal : angle 135° (240cm de largeur de vue) à 50cm de distance*- vertical : angle 96° (115cm de hauteur de vue) à 50cm de distance
  • Réglage des volumes haut-parleur et micro
  • Alimentation supplémentaire possible - A configurer physiquement ou à l'aide d'un PC et du logiciel Tisferadesign

Les + installation

Gestion d'un maximum de 98 appels en ajoutant des modules complémentaires pour appel

Les + utilisation

Capteur crépusculaire pour allumage du rétro-éclairage nocturne

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de boutons d'appel
    2
  • Matériau des boutons d'appel
    Plastique
  • Matériau de la façade
    Autre
  • Hauteur de la façade
    91mm
  • Largeur de la façade
    115mm
  • Profondeur d'encastrement
    20mm
  • Mode de pose
    Encastré
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Couleur
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -15-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    18-27V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.04-1A
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    80dB
  • Consommation en veille
    40mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble (Min-Max)
    1-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Mains libres
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Type de caméra
    Orientable
  • Angle de vue de la caméra
    100°
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    150m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543441596

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Logiciels et firmware

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations