Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 avec appel porte palière
- Ref. BT344232
- BTICINO
Poste intérieur audio Sprint, un interphone avec combiné, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander l'ouverture de la porte
68,12 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 porte palière
- Avec :
- 2 boutons-poussoirs : ouverture de porte, possibilité de configurer le deuxième bouton
-poussoir avec une fonction additionnelle
- 3 niveaux de volume
- Appel porte palière
- Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité - Dimensions :
- Hauteur : 194mm
- Largeur : 78mm
- Profondeur : 54,5mm - Configuration par cavaliers sur BUS 2 fils
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Les + installation
Installation en saillie
Les + utilisation
Possibilité de remplacer le combiné grâce à la connexion RJ11
Recommandations / restrictions d’usages
- Température de fonctionnement : 5-40°C
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (normes et accessibilité édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (Les postes intérieurs pour logements collectifs édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.854 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.855 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (Les kits pour maison individuelle édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- BT00906-a-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- BT00906-a-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- BT00906-a-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 344232 (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Technique d'installation Système bus
- Mode de pose Montage en saillie (mur)
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543590584
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main