Fiche triplite avec 3 prises 2P+T latérales 16A 3680W - alu et gris foncé
- Ref. 0 494 38
- LEGRAND
Fiche multiprise avec terre pour un usage quotidien, à brancher dans prise murale pour multiplier le nombre de point de branchement
7,49 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Finition Alu / Gris Foncé
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche multiprise avec 3 prises de courant 2P+T : 2 prises pour branchement sur les côtés et 1 prise pour branchement par le dessous
- 16A 230V 3680W maximum
- Avec éclips de protection pour protection enfant
- Finition aluminium/gris foncé
- A brancher sur une prise murale 2P+T
Avantages
- Design Legrand
- Produit certifié NF
Les + installation
Produit compact
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur
- Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.778 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.774 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03273FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03273EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les nouvelles solutions pour brancher, (re)charger, organiser. Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche argumentaire rallonges multiprises Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de boîtier Autre
- Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E) 2
- Avec dispositif on/off Non
- Interrupteur différentiel Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Non
- Courant nominal 16A
- Avec couvercle Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Aluminium
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Désignation NEMA Sans
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 82mm
- Hauteur 64mm
- Profondeur 92mm
- Temperature de stockage -20-70°C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 220-230V
- Neutre obligatoire Oui
- Type de connexion Non applicable
- Mode de pose Non applicable
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414971942981
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main


