Commande sans fil Lever/Coucher pour installation connectée Céliane with Netatmo - graphite
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
0.63 dm3
Poids
109.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Commande sans fil Lever/Coucher- Permet l'ajout de 2 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée
- Scènes de vies Lever/Coucher prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control
- Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
- Fonction LED pour indication de batterie faible
- Livrée complète avec support et plaque
- Livrée complète avec enjoliveur, plaque et support
- Enjoliveur Graphite et plaque Métal Tungstène
- Ce produit est destiné à être raccordé sur une installation aux normes électriques françaises
Caractéristiques Générales
Maison connectée - produits connectés- Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage installation connectée
Documentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
Découvrer le guide Céliane™ with NETATMO Avec Céliane™ with Netatmo, contrôlez votre maison par la voixVidéo

- Compatibilité Google et Legrand : commandez votre installation Céliane™ with Netatmo par la voix !
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
Decl. UE RED - A 3761 B
télécharger -
NF - NF012_1526
télécharger
Questions fréquentes
À associer
Avec Commande sans fil Lever/Coucher pour installation connectée Céliane with Netatmo - graphite
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation