Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Coffret de batteries externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 1000VA

  • Ref. 3 110 74
  • Keor SPE RT
  • Legrand Energies Solutions

Keor SPE, équipement pour onduleur tour ou rack monophasé line interactive

921,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Coffret de batterie externe
  • Rack 19pouces Type 2U
  • Pour onduleur référence 311067

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Pile/batterie
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    440mm
  • Hauteur
    88mm
  • Profondeur
    440mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    20-25°C
  • Temperature de stockage
    0-50°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb-acide
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    6
  • Pile ou Accumulateur (Pack2)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Localisation Pack2
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack2)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3414972084543

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Coffret de batteries externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 1000VA

À associer