Découvrez les formations Legrand Énergies Solutions sur les onduleurs

Formation

Vous souhaitez vous former à l’exploitation et au suivi de l’état de vos onduleurs ? Nos équipes vous proposent différentes formations sur plusieurs sites.

les carte formations france 450x450

Formations

Vous avez besoin de vous former sur les onduleurs afin de pouvoir mieux suivre leur état et leur exploitation ? 

Nos experts Legrand Energies Solutions vous proposent des formations complètes pour maîtriser les bénéfices des onduleurs Legrand et réduire les coûts d’exploitation. 

Retrouvez-nous sur les sites dédiés à Romainville (93 - Ile-de-France) et à Puget-sur-Argens (83 - Var).

Questions fréquentes

Dans le cadre de contrats de maintenance, une équipe Legrand Energies Solutions est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et assure la maintenance de plus de 10 000 onduleurs sur toute la France, avec ou sans intervention sur site.
En savoir plus
Il existe 2 types de By-Pass : le By-Pass statique est un système de secours qui permet le transfert de l’alimentation des équipements vers le réseau électrique en cas de panne, de surcharge ou de fin de vie de l’onduleur le By-Pass manuel permet de réaliser la maintenance de...
En savoir plus
Les onduleurs se présentent sous différents types selon le domaine d’application auquel ils sont destinés.
Il existe des onduleurs modulaires qui permettent de répondre précisément aux besoins de puissance de l’installation et d’envisager une évolution de celle-ci pour ses...
En savoir plus
L’installation d’un onduleur permet de maintenir en état de fonctionnement des équipements électriques et électroniques lors d’une coupure momentanée du courant.  Il existe différents onduleurs pour répondre à chaque exigence. Le choix de l’onduleur devra tenir compte...
En savoir plus
Un onduleur ou Alimentation Sans Interruption (ASI) est un dispositif qui permet d’assurer la continuité de service et la protection des appareils électriques en cas de perturbations telles que des micro-coupures, des sous-tensions et surtensions, des variations de fréquence ou encore des...
En savoir plus
Les onduleurs Off-Line (VFD) et Line interactive (VI), faciles à installer et à configurer, sont compacts et offrent un excellent rapport qualité/prix. Les onduleurs Line interactive sont de plus équipés d’un circuit de filtrage et de stabilisation (AVR : Automatic Voltage Regulator). Ces...
En savoir plus

Crédit photo : François Durand