Autres fonctions (liseuse, balisage,...)
Découvrez nos solutions électriques aux diverses fonctions pour répondre aux attentes de vos clients et améliorer leur confort.
Les liseuses (Céliane, Art d’Arnould, Living Now) sont des lampes à interrupteur intégré qui peuvent s’adapter à diverses applications : lecture de livres (papier ou numériques sur des appareils électroniques (ebooks, tablettes, ordinateurs) via des logiciels de lecture), prise de notes à la main ou sur écran, etc. Elles peuvent s’installer notamment dans une chambre, à côté du lit ou, autre option, dans une bibliothèque dans le coin lecture. Ainsi, l’utilisateur peut éclairer les pages de ses livres comme bon lui semble. Certains modèles peuvent intégrer un flexible qui permet d’orienter la tête de la lampe vers le texte. Avec leur enjoliveur disponible en différentes couleurs (sable, blanc, titane, bronze, acier brossé ou encore noir mat selon les gammes), elles se fondent parfaitement dans la décoration du logement.
Les produits à fonction lumineuse (hublots et spots des gammes Céliane, Mosaic, Plexo et Soliroc) offrent une lumière à la fois de sécurité et d’orientation, en plusieurs couleurs selon les usages (hublots Mosaic rouges, blancs, verts, bleu, ou encore diffuseurs Plexo rouges, incolores, oranges, verts).
Les chargeurs à induction, (disponibles sous la forme de prises sans fils, en kits ou en prêt à poser) adaptés aux téléphones Android ou iOS équipés d'un récepteur à induction QI, s’intègrent dans le mobilier et permettent leur chargement sans fils rapide et efficace !
Découvrez également les coups de poings d’urgence Plexo qui permettent la coupure d’urgence dans les lieux humides et permettent ainsi de protéger les utilisateurs en cas de problème.
Le bloc d’appel sanitaire permet, quant à lui, à un patient d’appeler une infirmière.
Pour un hôtel, la commande intérieure pour indicateur de signal extérieur de chambre d’hôtel permet à la fois d’indiquer si la chambre doit être faite ou si le client ne veut pas être dérangé.
Accédez à des services numériques en lien avec ces produits !
Renseignez-vous sur les produits complémentaires pouvant être achetés grâce à la notice du produit qui vous est proposée sur le site : vous pouvez télécharger cette dernière d’un simple clic sous la forme de fichiers au format PDF et l’imprimer si besoin. Vous pouvez également vous renseigner avec les tutoriels et les actualités.
Notez qu’il est également possible de vous informer de la sortie de nouvelles versions de produits aux fonctionnalités avancées sur le site. Vous pouvez également créer un compte Legrand en renseignant vos informations (nom, adresse e-mail, etc.).