Boîte de dérivation

produit

15 produits
Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - RAL7037 et RAL3000
Boîtes Plexo | ref. 0 920 21

Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - RAL7037 et RAL3000

14,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 130x130x74mm - gris RAL7035
Boîtes Plexo | ref. 0 920 32

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 130x130x74mm - gris RAL7035

30,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo dimensions 130x130x74mm - gris RAL7035
Boîtes Plexo | ref. 0 920 34

Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo dimensions 130x130x74mm - gris RAL7035

28,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm finition RAL7037 et RAL3000
Boîtes Plexo | ref. 0 920 15

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm finition RAL7037 et RAL3000

7,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm finition RAL7037 et RAL3000
Boîtes Plexo | ref. 0 920 25

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm finition RAL7037 et RAL3000

14,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée à 7 entrées pour presse-étoupe Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035
Boîtes Plexo | ref. 0 920 14

Boîte de dérivation carrée à 7 entrées pour presse-étoupe Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035

6,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm - blanc RAL9010
Boîtes Plexo | ref. 0 920 13

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm - blanc RAL9010

7,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm - blanc RAL9010
Boîtes Plexo | ref. 0 920 23

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm - blanc RAL9010

13,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035
Boîtes Plexo | ref. 0 920 12

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035

6,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 65x65x40mm - gris RAL7035
Boîtes Plexo | ref. 0 920 05

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 65x65x40mm - gris RAL7035

6,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée à 7 entrées pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035
Boîtes Plexo | ref. 0 920 24

Boîte de dérivation carrée à 7 entrées pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035

12,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée faces lisses pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035
Boîtes Plexo | ref. 0 920 20

Boîte de dérivation carrée faces lisses pour presse-étoupe Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035

12,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035
Boîtes Plexo | ref. 0 920 22

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035

11,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo dimensions 80x80x45mm - RAL7037 et RAL3000
Boîtes Plexo | ref. 0 920 09

Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo dimensions 80x80x45mm - RAL7037 et RAL3000

7,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation carrée faces lisses pour presse-étoupe Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035
Boîtes Plexo | ref. 0 920 11

Boîte de dérivation carrée faces lisses pour presse-étoupe Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035

6,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation

Une boîte (ou un boîtier) de dérivation permet de réaliser différents raccordements à l’électricité, en toute sécurité, pour des appareillages intérieurs et/ou extérieurs (interrupteurs ou prises, à encastrer ou en saillie) de diverses dimensions, ou pour du matériel électrique (accessoires). L’installation est possible dans des cloisons, des murs, des faux-plafonds, dans des combles ou autre pièce, à l’intérieur comme à l’extérieur. En effet, pour une installation à l’extérieur, Legrand propose des boîtes étanches, c’est-à-dire des boitiers extérieurs qui résistent à l’eau.  

Les boîtes de dérivation étanches Plexo existent sous différentes formes (rondes, carrées, rectangulaires) afin de distribuer le courant électrique selon vos besoins. Elles sont disponibles avec un faible encombrement, ou bien pour presse étoupe (à 7 entrées ou faces lisses). Différentes dimensions existent (par exemple, entre autres : 105 x 105 x 55 mm ou encore 80 x 80 x 45 mm pour les boîtes carrées, 220 x 170 x 86 mm en rectangulaire, ou bien 60 ou 70 mm de diamètre pour les boîtes rondes) et il est également possible d’en installer avec des embouts. Les couleurs des boîtes de dérivation varient, différents RAL peuvent être choisis (RAL 7037 et RAL 3000 en finition, RAL 7035 (gris), RAL 9010 (blanc)).

Des embouts étanches de rechange, à entrée directe ou bien à gradin sont des éléments qui complètent l’installation des boîtes et facilite leurs raccordements, qu’elles soient rondes, carrées ou rectangulaires. Les embouts peuvent avoir des diamètres différents (20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm) afin de pouvoir s’adapter aux boites de dérivation. Leur RAL est également à choisir pour les assortir aux boites (RAL 9010 (blanc), RAL 9037 (anthracite), RAL 7035 (gris)).

Les boîtes de dérivation permettent donc de raccorder à l’électricité divers appareillages (interrupteurs ou prises, à encastrer ou en saillie) avec connexions à vis ou à bornes auto (fils électriques à insérer simplement). Ce sont des essentiels lors de l’installation de produits électriques.

Découvrez aussi les boîtes DCL de dimensions diverses selon le chantier électrique. Ces produits sont utilisés pour l’installation de différents luminaires dans les plafonds des pièces.

La boîte d’encastrement, quant à elle, propose une installation d’appareillages électriques à encastrer (interrupteurs) dans des cloisons, des murs et de dimensions adaptées selon la situation (multimatériaux, multimédia, boîtier étanche qui améliore la qualité de l’air). Ces boîtes comportent de nombreux accessoires, comme par exemple des écrans anti-plâtre.