Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîte de sol Mosaic12 modules pour sol béton avec couvercle plastique - Charge 3000N

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre adapté au sol béton et de son couvercle

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Cadre et couvercle en plastique offrant une installation sans mise à la terre, idéal pour les environnements intérieurs
  • Couvercle amovible et résistant à une charge verticale de 3000N, garantissant une robustesse et une facilité d'accès aux connexions
  • Orientation flexible avec deux options pour la sortie de câble et cadre réversible à 180° pour une adaptabilité maximale
  • Installation rapide grâce au montage par clippage sans outil et aux entrées de câbles pré-découpées pour simplifier le câblage
  • Évolutivité de la boîte de sol permettant de passer d'une configuration standard à affleurante sans nécessiter de décâblage

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    203mm
  • Hauteur
    81.8mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Nombre d'appareils encastrables
    6
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414972837286

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations