Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Borne de recharge Green’Up Control Light 7 kW

  • Ref. 0 580 33
  • LEGRAND

Borne Green'UP Control pour recharge de véhicule électrique et véhicule électrique rechargeable pour utilisation en zone commerciale

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juillet 2026

Caractéristiques produit

  • Destinée aux zones commerciales, compatible OCPP 1.6
  • Gestion des accès par lecteur RFID intégré
  • Systèmes de communication intégrés : GSM pour la gestion CPO, Wi‑Fi et LAN pour la gestion IP
  • Gestion locale dynamique selon une structure maître‑esclave
  • Conforme à la norme IEC 61851‑1

Avantages

  • Communication (GSM, Wi‑Fi, LAN) et lecteur RFID déjà intégrés, activables ou non
  • Compteur MID déjà intégré

Les + installation

Une conception intuitive garantissant une installation rapide et simple

Les + utilisation

Affichage de l’état en face avant

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation autorisée en intérieur et en extérieur. Connexion véhicule en Mode 3 : utiliser exclusivement une prise homologuée par le fabricant, équipée de contacts argentés. Toute utilisation de rallonge ou d’adaptateur est prohibée

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Exécution raccord côté installation
    Monophasé
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension d'entrée (Min-Max)
    208-253V
  • Fréquence
    50 Hz
  • Puissance de raccordement nominale
    7.4kW
  • Tension de sortie CA 50 Hz (Min-Max)
    208-253V
  • Courant de sortie max. à CA 50 Hz
    32A
  • Nombre de points de chargement
    1
  • Puissance max. par point de chargement
    7.4kW
  • Montage au sol
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Montage de tube possible
    Non
  • Portable
    Non
  • Largeur
    208mm
  • Hauteur
    513mm
  • Profondeur
    135mm
  • Nombre de prises de charge type 2
    1
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Avec parasurtenseur
    Non
  • Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
    Non
  • Détection de courant résiduel DC
    Oui
  • Détection de soudure du contacteur
    Oui
  • Avec disjoncteur de protection
    Non
  • Mise en réseau en maître
    Oui
  • Mise en réseau comme extension
    Oui
  • Mise réseau via LAN
    Oui
  • Connectable via Wi-Fi
    Oui
  • Norme de communication mobile 4G (LTE)
    Oui
  • Norme de communication mobile 5G
    Non
  • Avec compteur d'énergie
    Oui
  • Avec interrupteur à clé
    Non
  • Avec lecteur de carte RFID intégré
    Oui
  • NFC (Near Field Communication)
    Oui
  • Gestion intégrée de la charge statique
    Oui
  • Convient pour une charge dynamique
    Oui
  • Version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
    1.6
  • Plug & Charge selon ISO 15118
    Oui
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Utilisation et configuration via application mobile
    Non
  • Export de l'historique de charge
    Oui
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    2.5 - 10mm²
  • Backend intégré
    Non
  • Compteur électrique compatible avec directive MID
    Oui
  • Conforme à la législation sur l'étalonnage
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    208-253V
  • Couleur
    Anthracite
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Modbus
    • Réseau
    • OCPP 1.6J
    • RF
    • Réseau Wifi 2.4G
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Moyen de pilotage
    Ordinateur
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Recharge vehicule électrique
  • EAN/Gencode
    3414973250732

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations