Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Enjoliveur commande sans fil 1 module Living Now acier

Living Now, enjoliveur fixe de finition des interrupteurs

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Septembre 2026
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Plaque en technopolymère finition acier, avec surface satinée et aspect métallique.
  • Grâce à son design minimaliste et sa précision géométrique, la gamme Living Now se distingue par ses lignes uniques et compactes
  • Design innovant : l’interrupteur présente une surface parfaitement plane grâce au système d’auto-centrage des touches qui permet aux commandes de rester alignées avec la plaque, même après de nombreuses manipulations
  • Contre-plaque flottante : ce cadre flexible fixé au dos de la plaque est mobile sur les côtés pour assurer une installation optimale - Grâce à la contre-plaque flottante, les interrupteurs Living Now s’adaptent harmonieusement au mur

Les + installation

Pour une installation digne d’un professionnel, sans rayures ni salissures sur le chantier, grâce à une installation en deux temps de l’élément technique et de l’élément esthétique - Alignement parfait avec la plaque grâce au système d’auto-centrage

Les + utilisation

Le nouveau concept «Full touch» assure une planéité optimale et une meilleure ergonomie: la touche de commande est ainsi actionnable sur toute sa hauteur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Plaque centrale
  • Impression/marquage
    Symbole «flèches»
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Utilisation
    Bouton / variateur
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7005
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    22mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8005543787670

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations