Nouveauté
Interrupteur va-et-vient sans neutre fonction témoin Céliane - Noir
- Ref. CN1007
- Céliane
- LEGRAND
Céliane, une commande d'éclairage à compléter d'un support et à combiner avec une plaque pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois…
- Information produitProduit disponible à partir de Janvier 2026
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur ou va-et-vient témoin Céliane Minimum 60W - Maximum 1000W- A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
- Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + installation
Voyant témoin et enjoliveur intégrés au produit
Les + utilisation
Grâce à son voyant, l'enjoliveur indique si la fonction est allumée ou pas
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour faciliter l'installation, consultez la notice. Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Bascule/bouton
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation À clipser
- Avec cadre/support de montage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9017
- Couleur de l'opérateur de commutation Noir
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Eclairage Oui
- Fonction d'éclairage Eclairé sous tension
- Type d'éclairage LED non interchangeable
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP21
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 4A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 4AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne à vis
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 45mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 51.5mm
- Profondeur d'encastrement 24mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-1.5mm²
- EAN/Gencode 3414973030860
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste