Optimiser vos études jusqu’à 400 A avec XLPro4 Calcul 400

Durée : 2 jours / 14 heures Protection et distribution de puissance

mockup laptop xlpro4 calcul 400 500x500 2

Programme

Fondamentaux des circuits électriques jusqu'à 400 A

  • types de branchement en puissance limitée et surveillée
  • pouvoir de coupure
  • sélection et filiation
  • choix des protections
  • note de calcul
  • répartition dans un tableau électrique
  • optimisation économique grâce au choix des protections adaptées et de la déclaration D13/13 Legrand

Logiciel XLPro4 Calcul 400 

  • fonctions de base et avancées
  • l'assistant
  • astuces
  • impression du dossier
  • exportation vers le logiciel XLPro4 Tableaux 400

À partir de 630€ HT*

* TVA 20%

Innoval centre de formation agréé et reconnu par différents labels et organismes tels que la FIEEC, Qualiopi, qui vous permet d'obtenir des solutions de financement.

Pourquoi suivre cette formation

  • 40% théorie - 60% pratique
  • perfomance et efficacité acquise sur le logiciel de la marque ELIE BT
  • plusieurs études de cas pratiques avec présentation de solutions réelles de produits
  • mise à disposition d'un ordinateur portable par stagiaire pendant la durée de la formation

À la clé

  • réaliser un bilan de puissance en installation limitée et surveillée jusqu’à 400 A conformément à la norme NF C 15-100
  • concevoir un schéma électrique adapté en intégrant les règles de dimensionnement et de protection
  • utiliser efficacement le logiciel XLPro4 Calcul 400 pour effectuer les calculs de dimensionnement et de protection
  • sélectionner les produits de protection les plus appropriés en fonction des contraintes techniques et budgétaires
  • calculer la section des conducteurs et optimiser le coût global de l’installation
  • optimiser le coût de l'installation

 

Prérequis​

Maîtrise des bases de l'électricité