Optimiser vos études jusqu’à 400 A avec XLPro4 Calcul 400

Protection et distribution de puissance

Objectifs de la formation :

  • gagner en autonomie et en efficacité pour la réalisation d’un bilan en puissance limitée et surveillée jusqu’à 400A
  • conseiller à l’aide d’un schéma conformément aux règles de la NF C 15-100
  • choisir au mieux les produits de protection pour optimiser le budget. Maîtriser les fonctionnalités du logiciel XLPro4 Calcul 400

Référence : PR4233

Pré-requis : maîtrise des bases de l’électricité

PROGRAMME

Les fondamentaux des circuits électriques jusqu’à 400A

  • les types de branchement en puissance limitée et surveillée
  • le pouvoir de coupure
  • la sélection et la filiation
  • le choix des protections
  • la note de calcul
  • la répartition dans un tableau électrique

L’optimisation économique grâce au choix des protections adaptées et de la déclaration D13/13 Legrand

Le logiciel XLPro4 Calcul 400

  • fonctions de base et avancées
  • l’assistant
  • les astuces
  • l'impression du dossier et l'exportation vers le logiciel XLPro4 Tableaux 400

MODALITÉS D’ÉVALUATION

  • quiz de validation des acquis
  • validation des travaux pratiques  avec XLPro4 Calcul 400

LES +

  • maîtrise des avantages de l’offre Legrand jusqu’à 250A
100% Taux de satisfaction clients

Complète et formateur ayant connu le terrain, c'est un gros plus !

Permet de mieuxsavoir comment calculer une installation TGBT

MODALITÉS DE FORMATION

Pédagogie & moyens techniques

Qualification des formateurs Tous nos centres de formation Innoval sont classés ERP

• Apports théoriques interactifs avec le formateur

• Pédagogies démonstrative et de découverte

Formateur qualifié du groupe Legrand, expert en solutions résidentielles.

et conformes aux règles d’accessibilité (dont la conformité aux règles PMR).
Pour les autres handicaps merci de prendre contact avec nos services afin de vous apporter une réponse dédiée.

Conseils :

  • pour vous préparer, suivez la formation e-learning AF3301 « Optimiser ses études de tableau inférieur à 250 A » et AF3302 « Les tableaux électriques jusqu’à 250 A ».
  • il est recommandé de bien maîtriser les outils informatiques.