Les fondamentaux de la norme NF C 15-100 en maison individuelle

Durée : 1 jour / 7 heures Fondamentaux et réglementations

legrand formation 131x500x500

Programme

Le périmètre normatif en vigueur dans l’habitat

  • constat 2024 et les évolutions 2025

La protection des personnes

  • les dispositifs différentiel 
  • les sources d’énergie additionnelles (photovoltaïque…)

La protection des circuits

  • les types de circuits
  • le parafoudre & le protecteur d’arc

Focus sur les IRVE

TP1 : Détermination de l’équipement d’un tableau

Les pièces d’eau

TP2 : L’équipement électrique d’une salle de bain

L’efficacité énergétique

Le coffret communication

  • composition
  • lien de départ optique

TP3 : Composition d’une installation courant faible

Apporte les connaissances nécessaires pour répondre aux clients

Formation intéressante, claire et bien construite

Très complète et bien amenée par le formateur.

À partir de 315€ HT*

* TVA 20%

Innoval centre de formation agréé et reconnu par différents labels et organismes tels que la FIEEC, Qualiopi, qui vous permet d'obtenir des solutions de financement.

legrand generique formation resi 1 450x450

Pourquoi suivre cette formation

  • 80% théorie - 20% pratique
  • vision globale des réglementations dans l’habitat 

À la clé

  • connaître les principales réglementions d'installation électrique dans l'habitat et les évolutions de l'arrêté 2025
  • connaître les composants de l'ETEL, la protection parafoudre et la mise à la terre 
  • protéger et dimensionner un circuit de borne VE en résidentiel
  • s'assurer de la conformité d'une installation en cas d'ajout d'une source photovoltaïque
  • proposer des solutions de confort d'utilisation en réseau informatique et en efficacité énergétique

 

Prérequis​

Maîtriser les bases de l'électricité