Télécharger l'image en grand format

Goulotte GTL complète DRIVIA 13 65x250mm mi-longueur avec 2 couvercles - longueur 1,66m

GTL Drivia 13, système de gaine technique de logement complète mi-longueur pour fixation en saillie pour une parfaite compatibilité avec les coffrets Drivia

273,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Goulotte GTL complète Drivia 13 mi-longueur composée de :- 1 corps de goulotte 65x250mm en 1,66m de longueur- 1 couvercle largeur 180mm en 1,66m de longueur- 1 couvercle largeur 40mm en 1,66m de longueur- 1 cloison pour séparation des courants en 1,66m de longueur- 1 cloison de fractionnement en 1,66m de longueur- 12 vis pour fixation des coffrets- 2 agrafes pour maintien des câbles- 1 embout 13 modules
  • Fixation directe des tableaux Legrand sur la GTL
  • Logement des vis de serrage dans le corps de la goulotte, assurant la protection des câbles
  • Blanc RAL9003
  • Conforme à la norme EN 50085-2-1

Avantages

  • 1 cloison pour séparation des courants
  • 2 agrafes pour maintien des câbles

Les + installation

Installation intuitive, simple et rapide

Les + utilisation

La GTL facilite l'agencement de l'arrivée des câbles au tableau éléctrique, avec un esthétisme soigné et intemporel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne s'installe pas en extérieur

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    65mm
  • Largeur
    250mm
  • Longueur
    1660mm
  • Section transversale utile
    14100mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Nombre de cloisons enfichables
    2
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Non fixé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Feuille de protection
    Oui
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3414970711816

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10.6612 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit